Publique sus productos
Angled Standing Seam Facade (430 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)
Angled Standing Seam Facade (430 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)
    RHEINZINK

    Angled Standing Seam Facade (430 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)

    Traducido por Google,
    La junta alzada en ángulo tiene una forma similar a la junta alzada doble, excepto que el pliegue final se vuelve paralelo a la superficie del revestimiento. La costura resultante de 12 mm de ancho crea una fuerte definición de línea. El ancho del panel estándar es de 430 mm, la altura de la costura es de aprox. 25 mm. La inclinación mínima del techo es de 25° (47%) o 35° (70%) para áreas con altas cargas de nieve, se requiere un sustrato de soporte completo. Se pueden producir formas especiales como curvas convexas y cóncavas o paneles cónicos sin ningún problema.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRZK010002
    • Familia de productoZinc cladding
    • Grupo de productosAngled Standing Seam Facade (430 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalZinc
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas