Publique sus productos
Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)
Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)
    RHEINZINK

    Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)

    Traducido por Google,
    La junta alzada en ángulo tiene una forma similar a la junta alzada doble, excepto que el pliegue final se vuelve paralelo a la superficie del revestimiento. La costura resultante de 12 mm de ancho otorga una apariencia vibrante y distintiva a las grandes superficies. El ancho del panel estándar es de 530 mm, la altura de la costura es de aprox. 25 mm. La inclinación mínima del techo es de 25° (47%) o 35° (70%) para áreas con altas cargas de nieve, se requiere un sustrato de soporte completo. Se pueden producir formas especiales como curvas convexas y cóncavas o paneles cónicos sin ningún problema.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRZK010005
    • Familia de productoZinc Covering
    • Grupo de productosAngled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalZinc
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas