Publique sus productos
Horizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Horizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)

Traducido por Google,
El Panel Horizontal RHEINZINK es un perfil de fachada prefabricado con una profundidad de 25 mm que se fija indirectamente y se oculta mediante un clip de fijación de aluminio fundido. Este tipo de fijación sin tensión permite longitudes de panel de hasta 6 m. El ancho de la cubierta se puede seleccionar libremente entre 200 mm y 333 mm, el espacio de sombra se fija con 20 mm. Los paneles se ensamblan de abajo hacia arriba. El sistema solo es adecuado para la instalación horizontal.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRZK010013
  • Familia de productoZinc cladding
  • Grupo de productosHorizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalZinc
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

Disponibilidad en regiones

Europa