Publique sus productos
Shiplap Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Shiplap Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)

Traducido por Google,
El RHEINZINK-Shiplap Panel es un perfil de fachada prefabricado que sigue el modelo del clásico entarimado de madera. Tiene una profundidad de 25 mm en el extremo superior y 40 mm en el extremo inferior. Esta geometría de perfil hace que aparezcan sombreados atractivos y contornos marcados bajo la influencia de la luz y la sombra. El ancho se puede elegir libremente entre 200 mm y 333 mm, la longitud del panel es máx. 4 metros Los paneles se fijan de forma oculta en el extremo superior del panel en la subestructura. Los paneles se ensamblan de abajo hacia arriba. El sistema es apto para instalación horizontal y diagonal.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRZK010017
  • Familia de productoZinc cladding
  • Grupo de productosShiplap Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalZinc
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas