Publique sus productos
Click Roll Cap Roof (515 mm, prePATINA graphite-grey)
RHEINZINK

Click Roll Cap Roof (515 mm, prePATINA graphite-grey)

Traducido por Google,
El sistema Click Roll Cap es el desarrollo posterior del sistema tradicional de tapas enrollables de listones. Entre los paneles se instala un sujetador de tapa enrollable RHEINZINK-Click de acero galvanizado. Se utiliza para fijar los paneles libres de fuerzas de constricción y se cubre con una tapa enrollable. El ancho estándar del panel es de 475 mm, lo que da como resultado una distancia entre ejes de 515 mm. En cuanto al panel de fijación sin tensión, son posibles longitudes de hasta 25 m. La tapa enrollable tiene unos 60 mm de ancho y unos 53 mm de alto y ayuda a estructurar grandes áreas de techo. Se requiere un sustrato de soporte completo. Se pueden producir formas especiales como curvas convexas y cóncavas o paneles cónicos sin ningún problema.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRZK010029
  • Familia de productoZinc Covering
  • Grupo de productosClick Roll Cap Roof (515 mm, prePATINA graphite-grey)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalZinc
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas