Publique sus productos
Square Tile Facade (325 mm x 325 mm, prePATINA graphite-grey)
RHEINZINK

Square Tile Facade (325 mm x 325 mm, prePATINA graphite-grey)

Traducido por Google,
RHEINZINK-Square Tiles es un tipo de revestimiento tradicional para el diseño de fachadas a pequeña escala. Estos perfiles entrelazados con una simple junta de tracción se mantienen en su lugar con dos clips ocultos. Las baldosas de pequeño formato aseguran que el diseñador pueda lograr una solución estéticamente agradable y que se puedan realizar fachadas complicadas, esquinas difíciles o geometría curva. La sencillez de estas baldosas y el método tradicional de instalación las hacen ideales para todas las fachadas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRZK010043
  • Familia de productoZinc cladding
  • Grupo de productosSquare Tile Facade (325 mm x 325 mm, prePATINA graphite-grey)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)25
Información relacionada
  • Material principalZinc
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

Disponibilidad en regiones

Europa