Publique sus productos
Reveal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)
RHEINZINK

Reveal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)

Traducido por Google,
El RHEINZINK-Reveal Panel es un perfil de fachada prefabricado con una profundidad de 25 mm. Los paneles están conectados entre sí en dirección longitudinal mediante inserción en la ranura y están fijados por un lado en la zona de la ranura de manera oculta. La ventaja especial del panel revelado es la libre elección de sus anchos entre 200 mm y 333 mm y los anchos de junta variables de 0 mm a 30 mm. Combinado con la versatilidad de la dirección de instalación vertical y diagonal y longitudes de panel de hasta 4 m, el panel de revelación ofrece varias opciones de diseño para la fachada.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRZK010044
  • Familia de productoZinc cladding
  • Grupo de productosReveal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
Información relacionada
  • Material principalZinc
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas