Publique sus productos
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
    Rieder

    Rieder | concrete skin | groove

    Traducido por Google,

    Los paneles de gran formato hechos de hormigón reforzado con fibra de vidrio abren muchas posibilidades para el diseño de fachadas individuales. La piel de hormigón puede soportar las cargas más altas con losas de gran tamaño. Debido a sus propiedades robustas, los paneles son resistentes a la intemperie y tienen una larga vida útil. La piel de hormigón se estira suavemente sobre los edificios y, cuando se combina con encofrados, sobre las esquinas y los bordes. Esto crea un flujo único de material. El hormigón reforzado con fibra de vidrio es incombustible y se compone de recursos minerales. Su apariencia auténtica crea una vitalidad natural en la fachada.

    Especificaciones
    • The texture groove gives the facade more vibrancy. Accentuated lines in three different finishes ferro soft,  ferro light and ferro,create a lively relief and set exciting highlights on every facade.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarieder_cs_groove
    • Familia de productoconcrete skin
    • Grupo de productosgroove
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-05-11
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)15
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento