Publique sus productos
Golf chest
Golf chest
Golf chest

    Golf chest

    4.1 de 5 estrellas4.1(16 reseñas)
    Traducido por Google,
    Un mueble único en estilo moderno será un elemento original y añadirá carácter no solo a una sala de estar, sino también a un recibidor, dormitorio o baño. Está hecho de tablero de mdf barnizado con una superficie de alto brillo en color negro complementado con un marco de acero inoxidable pulido. Esta pieza es una opción perfecta para los amantes del estilo y el lujo. Podemos hacerlo en el tamaño y color de su elección.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagolf
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosGolf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)860
    • Ancho (mm)1830
    • Profundidad (mm)550
    Links
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)70
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Polonia