Las bombas de vacío de presión negativa extraen calor a través del sistema de calefacción para expulsar los productos de la combustión. Disponibles en 1/3 HP, 3/4 HP o 2 HP, las bombas de vacío pueden adaptarse a múltiples opciones de diseño diferentes en varios niveles de entrada. Los sistemas de calefacción por infrarrojos CORAYVAC® y de quemadores múltiples Vantagen®NP utilizan bombas de vacío. Cada bomba está personalizada para proporcionar una eficiencia óptima para los calentadores infrarrojos de Roberts Gordon®.
Las bombas de vacío se fabrican con materiales y componentes de alta calidad, incluidos cojinetes de motor sellados para alta temperatura y funda acústica de silicona. Los impulsores balanceados dinámicamente reducen las fallas del motor y minimizan la vibración, brindando un producto de larga duración y libre de problemas. La mayoría de las bombas de vacío para calentadores infrarrojos brindan protección automática contra sobrecarga térmica. Además, cada modelo distribuye 3450 rotaciones por minuto. El marco de material se compone de acero estampado calibre 12 con acabado de pintura negra. Por seguridad, se incluye un interruptor de presión instalado en campo.
Todas las bombas de vacío deben tener el escape ventilado hacia el exterior del edificio. Se prefiere la ventilación de descarga horizontal, pero la ventilación vertical está disponible como alternativa. Según el tipo de material de ventilación utilizado y la longitud de la tubería, se debe instalar una trampa de condensación en el lado de entrada del conjunto de la bomba. Se pueden ventilar en común hasta 12 calentadores infrarrojos con una bomba de vacío.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |