Publique sus productos
VANTAGE® Modulating - Modulating Unitary Infrared Heater

VANTAGE® Modulating - Modulating Unitary Infrared Heater

Traducido por Google,

El calentador de tubo infrarrojo modulante de la serie CTH3 de ROBERTS GORDON® VANTAGE® proporciona una opción de eficiencia energética para la calefacción de espacios y la comodidad del edificio. El diseño estándar del calentador permite ajustar tanto el combustible como el aire de combustión. Una válvula de gas modulante y un ventilador de velocidad variable permiten que el quemador funcione con cualquier entrada entre el 100 % y el 60 % de la entrada nominal. Cuando el termostato pide calor, el calentador de infrarrojos modulará la salida en consecuencia para satisfacer de manera eficiente y cómoda la temperatura ambiente.

Especificaciones
  • Input (Btu/h) * (1000): 80, 115, 150, 200

    Clearances to Combustibles (Clearances to Combustibles applies to heater hanging horizontally. Dimension listed for distance below heater.): 66in - 82in / 5.5ft - 6.8ft 

    Fuel Type: Natural Gas or LPG Propane

    Heat Exchanger Tubing: 10ft sections, 4" dia., 16 gauge, first ten feet ALUMI-THERM® steel tubing / Remaining Heat-Treated Aluminized Steel Tubing or Porcelain Coated Steel

    Reflector and End Caps: .024 Aluminum (Optional- .024 Stainless Steel Type 304) 

    Control System: Modulating Gas Valve and Hot Surface Electronic Ignition Control, Four-Try, 100% Shut-Off, Pre-purge and Post-purge, Auto-Reset, Tri-Color LED Status/Fault Indicator

    Certification: ANSI Z83.20 / CSA 2.34

    Warranty: Three Year Limited

    Gas-fired low-intensity infrared tube heaters are an extremely efficient and high comfort heating solution. Low-intensity tube heaters provide more design flexibility than any other type of infrared heater with the ability to direct heat only where needed in spot heating applications. Or designed to heat and maintain high comfort levels for an entire space, including buildings with high ceilings.

    Gas-fired low intensity infrared tube heaters are ideal for applications such as: loading docks (dock doors), auto/vehicle repair shops, warehouses, distribution centers, manufacturing, airplane hangars, high heat-loss areas, greenhouses (e.g. flowers, cannabis, etc...), firehouses, outdoor patios (hospitality), chicken houses, hog houses, horse barns, military, and more!

Especificaciones técnicas
  • Referenciarobertsgordon-vantageCTH3-straight
  • Familia de productoCommercial and Industrial Infrared Heating System
  • Grupo de productosVANTAGE® Modulating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_72
  • Descripción Uniclass 2015Radiant tube heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas-Fired Radiant Heaters
  • Número OmniClass23-33 15 17 13
  • Título OmniClass Fuel Fired HVAC Radiant Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México