El calentador infrarrojo de la serie HEV de ROBERTS GORDON® VANTAGE® proporcionará calor radiante confortable en condiciones extremas. Aprobado para instalaciones al aire libre, el calentador de la serie HEV está diseñado para soportar ambientes hostiles como lavados de autos, establos de ganado o patios al aire libre. Además, para diferenciar a ROBERTS GORDON® de todos los demás, se incluye una garantía limitada de tres años con este y todos los calentadores de tubo infrarrojo ROBERTS GORDON®.
Un diseño de caja de quemador sellada mantendrá la humedad fuera para proporcionar un rendimiento duradero en entornos de alta humedad. Además, una partición interna separa el aire de combustión de los componentes eléctricos para aumentar la longevidad.
Los calentadores de tubo infrarrojo de la serie HEV también cuentan con encendido por chispa directa que proporciona un bajo consumo de amperaje para permitir que se conecten más calentadores en un solo circuito. Una conexión de termostato de bajo voltaje ubicada dentro del calentador incluye una conexión adicional que alimentará un termostato de bajo voltaje. Otras características notables incluyen: luz LED externa de "quemador encendido", luz de diagnóstico del módulo de encendido para facilitar la resolución de problemas, ventana de visor de llama externa.
Disponibilidad en regiones
Norteamérica |
---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |