Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

VANTAGE® TF Twin Fire Gas Fired Infrared Heaters

Número de Artículo: robertsgordon-vantageTF-straight
Fabricante: Roberts-Gordon LLC
Familia del producto: Commercial and Industrial Infrared Heating System
Grupo del producto: VANTAGE® TF
Fecha de publicación: 2018-10-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (6)

ROBERTS GORDON® VANTAGE® TF-Series (Twin-Fire) infrared tube heater is one of the most effective unitary infrared heaters in the market today. The VANTAGE® TF patented twin fire infrared heater stands apart from all others. With a centralized burner location, larger surface areas can be heated with less energy. One burner box with two heat exchanger burner tubes allow for maximum heater inputs at lower clearances to combustibles, relative to similar infrared heaters.

The standard heater design with two heaters in one reduces installation cost. Several suggested design layouts are shown below. Customization is also available with guidelines outlined in the installation, operation and service manual. Common venting or individual venting should be determined before ultimate layout for specific application is chosen.

With a range of infrared heaters available from the Roberts Gordon infrared family of products, the VANTAGE® TF supplies the highest burner inputs - up to 380,000 Btu/h.


Material principal: Steel
Material secundario: Stainless steel
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: HVAC - Bombas de calor, calentadores
Uniclass 2.0 Código: PR-60-36-72
Uniclass 2.0 Descripción: Radiant Tube Heaters
Uniclass 2015 Código: Pr_70_60_36_72
Uniclass 2015 Descripción: Radiant tube heaters
NBS Reference Código: 60-36-72
NBS Reference Descripción: Radiant Tube Heaters
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 55 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Gas-Fired Radiant Heaters
Número OmniClass: 23-33 15 17 13
Título OmniClass: Fuel Fired HVAC Radiant Heaters
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Nombre Valor
Application Radiant Tube Heater
Description VANTAGE® Twin Fire
Efficiency Rating Infrared Factor = As high as 15
Electrical Supply 120vac
Frequency 60 Hz
Fuel Natural Gas ; Propane
Heating Capacity 120000 BTUh — 380000 BTUh

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Description VANTAGE® Twin Fire
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Description VANTAGE® Twin Fire

BIMobject®