Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin

Número de Artículo: 3279AGxxR
Fabricante: Roca
Familia del producto: Debba
Grupo del producto: Basin
Anchura (mm): 500
Altura (mm): 130
Profundidad (mm): 410
Fecha de publicación: 2020-12-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin


Material principal: Vitreous china
Material secundario:
Diseñado en: Australia
Fabricado en: Australia
Peso Neto (kg): 13

Categoría BIMobject: Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descripción: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: PR-31-79
Uniclass 2.0 Descripción: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descripción: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Código: 31-79
NBS Reference Descripción: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Número OmniClass: 23-31 13 00
Título OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures