Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet

Número de Artículo: 341990xx0
Fabricante: Roca
Familia del producto: Debba
Grupo del producto: Cisterns
Anchura (mm): 160
Altura (mm): 360
Profundidad (mm): 340
Fecha de publicación: 2012-06-01
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Sanitarios - Cisternas de inodoro / WC
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L72164
Uniclass 1.4 Descripción: WC cisterns
Uniclass 2.0 Código: PR-35-93-90
Uniclass 2.0 Descripción: Wc Cisterns
NBS Reference Código: 35-93-90
NBS Reference Descripción: Wc Cisterns

BIMobject®