Publique sus productos
ACCESS Toilet horizontal outlet
Roca

ACCESS Toilet horizontal outlet

4.8 de 5 estrellas4.8(12 reseñas)
Traducido por Google,
Inodoro monobloque de porcelana con salida horizontal
Especificaciones
  • Fixing kit: Included Flushing system: Washdown Installation type: Floorstanding Outlet type: Horizontal Shape: Round Compatible with: 80123D..4 Meridian Seat for toilet with front opening 341231..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with botton inlet 801230..4 Meridian Seat and cover for toilet with front opening 341230..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet
Especificaciones técnicas
  • Referencia342236xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosAccess
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-14
  • Altura (mm)865
  • Ancho (mm)670
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505