Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

ELEMENT Wall-hung WC with horizontal outlet

Número de Artículo: 346577xx0
Fabricante: Roca
Familia del producto: Element
Grupo del producto: TOILETS
Anchura (mm): 550
Altura (mm): 410
Profundidad (mm): 370
Fecha de publicación: 2016-01-01
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet


Material principal: Vitreous china
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Sanitarios - Inodoros / WC
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L7216
Uniclass 1.4 Descripción: Toilets
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-90-97
Uniclass 2.0 Descripción: Wc Systems
NBS Reference Código: 35-65-90-97
NBS Reference Descripción: Wc Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nombre Valor
Bowl Height 410 mm
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Height 410 mm
Length 370 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 550 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 370 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Material Vitreous china

BIMobject®