Publique sus productos
Targa Kitchen sink mixer with retractable swivel spout
Roca

Targa Kitchen sink mixer with retractable swivel spout

Traducido por Google,
Monomando de lavabo de cocina con caño giratorio escamoteable. Una propuesta capaz de aportar un aire de frescura y originalidad a todos los rincones. Delgada y curvilínea, la singularidad de esta serie es seductora y su valiente funcionalidad es muy convincente.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A8560C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTarga
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures