Publique sus productos
Aquafy - Kitchen sink mixer with 2 ways for filtered water and tap water, swivel spout and flexible supply hoses. Cold Start
Aquafy - Kitchen sink mixer with 2 ways for filtered water and tap water, swivel spout and flexible supply hoses. Cold Start
Aquafy - Kitchen sink mixer with 2 ways for filtered water and tap water, swivel spout and flexible supply hoses. Cold Start
    Roca

    Aquafy - Kitchen sink mixer with 2 ways for filtered water and tap water, swivel spout and flexible supply hoses. Cold Start

    Traducido por Google,
    Grifo monomando de cocina con dos salidas para agua filtrada y agua del grifo, caño giratorio y mangueras de suministro flexibles. Arranque en frío. El sistema de filtración de cocina de Roca ofrece una solución segura, práctica y sostenible para obtener agua potable de mejor sabor. De fácil instalación bajo el fregadero, la colección incluye una variedad de grifos con tres diseños y tres acabados, cada uno equipado con un filtro de cinco etapas. Una luz LED avisa cuando es necesario cambiar el filtro.
    Especificaciones
    • Compatible with: A5A803GB00 - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A8B3GXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosAquafy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)405
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets