Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

DEBBA 1000 Pack: Base unit w/ 3 drawers, basin, mirror and spotlight

Número de Artículo: 855994xxx
Fabricante: Roca
Familia del producto: Debba
Grupo del producto: COMPOUNDS
Anchura (mm): 460
Altura (mm): 720
Profundidad (mm): 1000
Fecha de publicación: 2016-09-09
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Este producto ya no está disponible para descarga. Por favor, contacte con el fabricante para más información.
Pack (base unit with three drawers, basin, mirror and LED spotlight)


Material principal: Chipboard
Material secundario: Vitreous china
Diseñado en: Spain
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Sanitarios - Muebles de baño
Clasificación IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Código: L8241
Uniclass 1.4 Descripción: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descripción: Bathroom Cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descripción: Bathroom Cabinets

BIMobject®