Publique sus productos
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.6 de 5 estrellas4.6(32 reseñas)
Traducido por Google,
PRAGA Fregadero de una cubeta de acero inoxidable de 790 x 450 mm
Especificaciones
  • Optional: 861104000 PRAGA Soap dispenser Compatible: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Especificaciones técnicas
  • Referencia870E10740
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de productosPraga
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)790
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures