Publique sus productos
Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink

4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
Fregadero de cocina de una cubeta de acero inoxidable. Una colección de fregaderos de cocina de líneas rectas y ángulos suaves, disponible con senos en dos profundidades. Instalación bajo encimera para ganar más diseño, higiene y comodidad.
Especificaciones técnicas
  • Referencia871701B00
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de productosBerlin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)490
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures