Publique sus productos
FABRIC Base Gris 30x60 R
Roca
Archivados

FABRIC Base Gris 30x60 R

Fabric-Tweed, un tributo a los tejidos, a la calidez de las alfombras y al bienestar de los interiores domésticos. Tactos de tela y punto conforman un pavimento que recoge la tersura de la moqueta junto a las prestaciones técnicas de la cerámica. Parte de la colección Rock&Rock porcelánico tuttomassa, estos pavimentos inauguran una novísima paleta de acabados ideales para el canal contract. La decoración Fabric homenajea la sobriedad monocolor en varios tonos mientras que Tweed, con su diseño en forma de espiga, es un ejercicio creativo que celebra el tradicional Jacquard en una paleta perfecta para realizar combinaciones. Serie disponible en 19,5x120 R cm., 30x60 R cm. y 61,5x61,5 cm. (sólo disponible en Fabric).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFCWT657021
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de productosFabric & Tweed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)8.7
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)3700
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES