Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

MARBLE - RV MARBLE PLISSE MATE 30X90,2 RET

Número de Artículo: BJ04AW01
Fabricante: Roca
Familia del producto: WALL TILE
Grupo del producto: MARBLE
Anchura (mm): 300
Altura (mm): 11
Profundidad (mm): 902
Fecha de publicación: 2018-04-16
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
Wall tile with slight marble print. Minimum joint recommended of 1mm.
Cement, satin, rectified.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Brazil
Fabricado en: Brazil

Categoría BIMobject: Building Materials - Tiles
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Tiles and flagstones
código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descripción: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descripción: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descripción: Ceramic tiles
NBS Reference Código: 80-96-19
NBS Reference Descripción: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Número OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Título OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nombre Valor
Application Internal Dry Areas
Color White
Linear Dimensions 902
Material Wall Tiles
Texture Mate
Tile Type Rectified

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.