Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

CONCEPT - MALLA CONCEPT SILVER 30,1X30

Número de Artículo: FEG0130SI
Fabricante: Roca
Familia del producto: MOSAIC
Grupo del producto: CONCEPT
Anchura (mm): 300
Altura (mm): 4
Profundidad (mm): 300
Fecha de publicación: 2018-04-12
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (5)
Wall mosaic with geometric texture.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Brazil
Fabricado en: Brazil

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Alicatados
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Tiles and flagstones
código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descripción: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descripción: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descripción: Ceramic tiles
NBS Reference Código: 80-96-19
NBS Reference Descripción: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Número OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Título OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
Este producto es apto en :
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
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
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Tiles

Nombre Valor
Application Dry Internal Areas
Color Silver
Linear Dimensions 301
Material Metallic Mosaico
Texture Mate
Tile Type Mesh Mosaic

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.