Número de Artículo: | FL602E8011 |
---|---|
Fabricante: | Roca |
Familia del producto: | WALL TILE |
Grupo del producto: | MARBLE LASSA |
Anchura (mm): | 1200 |
Altura (mm): | 7 |
Profundidad (mm): | 1200 |
Fecha de publicación: | 2019-06-11 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Materiales de construcción |
Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
White, polished, rectified.
URL del producto: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
---|---|
Instalación URL: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Descripción técnica: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/roca/product/fl602e8011
Material principal: | Ceramics |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Brazil |
Fabricado en: | Brazil |
Categoría BIMobject: | Pavimentos - Baldosas |
---|---|
Clasificación IFC: | Floor |
nombre UNSPSC: | Ceramic tiles or flagstones |
código UNSPSC: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Código: | L5331 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Código: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Código: | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 Descripción: | Porcelain tiles |
NBS Reference Código: | 92-96 |
NBS Reference Descripción: | Wall And Floor Tiles |
Número OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
Título OmniClass: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Colour | White |
Material | Glazed Porcelain |
BIMobject®