Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

Número de Artículo: FMF019B991_w
Fabricante: Roca
Familia del producto: WALL TILE
Grupo del producto: LINO
Anchura (mm): 900
Altura (mm): 11
Profundidad (mm): 900
Fecha de publicación: 2019-06-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)

Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Gray, cement, satin, rectified


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Brazil
Fabricado en: Brazil

Categoría BIMobject: Walls - Cladding
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Wall finishing materials
código UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Código: L512
Uniclass 1.4 Descripción: Wall tiles
Uniclass 2.0 Código: SS-25-45-45
Uniclass 2.0 Descripción: Internal Wall Tiling Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_45_88_40
Uniclass 2015 Descripción: Internal wall tiling systems
NBS Reference Código: 25-45-45
NBS Reference Descripción: Internal Wall Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Número OmniClass: 23-15 15 13
Título OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Este producto es apto en :
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
  • South Africa
Middle East
  • Lebanon
North America
  • Aruba
  • Barbados
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Haiti
  • Jamaica
  • Mexico
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Trinidad and Tobago
  • United States
Oceania
  • Australia
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Walls - Cladding

Nombre Valor
Application Internal Dry Areas
Color Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.