Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

RISQUÉ - INSERTO RISQUÉ NUDE MATE 30X90,2 RET

Número de Artículo: FMN01AW041
Fabricante: Roca
Familia del producto: WALL TILE
Grupo del producto: RISQUÉ
Anchura (mm): 300
Altura (mm): 11
Profundidad (mm): 902
Fecha de publicación: 2019-06-18
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Brazil
Fabricado en: Brazil

Categoría BIMobject: Pavimentos - Baldosas
Clasificación IFC: Floor
nombre UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
código UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Código: L5331
Uniclass 1.4 Descripción: Floor tiles
Uniclass 2.0 Código: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descripción: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Descripción: Porcelain tiles
NBS Reference Código: 92-96
NBS Reference Descripción: Wall And Floor Tiles
Número OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Título OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Wall Tile

BIMobject®