Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

CORTEN - MALLA CORTEN OXI 30,3X30,3

Número de Artículo: FYJ013025
Fabricante: Roca
Familia del producto: MOSAIC
Grupo del producto: CORTEN
Anchura (mm): 303
Altura (mm): 8
Profundidad (mm): 303
Fecha de publicación: 2018-03-02
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (6)
Wall mosaic with geometric texture.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Brazil
Fabricado en: Brazil

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Alicatados
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Tiles and flagstones
código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descripción: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descripción: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descripción: Ceramic tiles
NBS Reference Código: 80-96-19
NBS Reference Descripción: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Número OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Título OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nombre Valor
Application Internal Dry Areas
Colour Rusty
Linear Dimensions 303 mm
Material Mettalic Mosaic
Texture Mate
Tile Type Mesh Mosaic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour Rusty
Material Mettalic Mosaic

BIMobject®