Publique sus productos
Naray L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

Naray L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

Traducido por Google,
L2-E - Mampara de ducha frontal con 1 puerta corredera + 1 panel fijo. Colección de mamparas de ducha con puertas correderas y diseño minimalista. Fácil instalación, con tornillos o adhesivo. Toda la serie está equipada con cristal templado de 6 mm, MaxiClean y colgador integrado para un cómodo acceso a la toalla.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM2823E87D00XXNMN
  • Familia de productoShower screens
  • Grupo de productosNaray
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)88
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniClass Shower Screens