Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

HELIOS 1000x700 Superslim STONEX® shower tray

Número de Artículo: P2013E82BC01xx0
Fabricante: Roca
Familia del producto: Helios
Grupo del producto: Shower trays
Anchura (mm): 700
Altura (mm): 25
Profundidad (mm): 1000
Fecha de publicación: 2018-06-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)
Superslim STONEX® shower tray.

Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their new wooden textures, in different colors and finishes, redefine the concept of ellegance in the shower space and make its surface highly slip-resistant.


Material principal: Stonex
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Sanitarios - Platos de ducha
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Showers
código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L72143
Uniclass 1.4 Descripción: Shower trays
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Trays
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Descripción: Shower trays
NBS Reference Código: 35-06-84
NBS Reference Descripción: Shower Trays
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Número OmniClass: 23-31 17 00
Título OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Shower trays

Nombre Valor
Depth 1000
Height 25 mm
Material STONEX®
Mounting Built-in ; Niche
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material STONEX®

BIMobject®