Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Rockfon Sonar

Número de Artículo: uk-rockfon-Sonar
Fabricante: Rockfon
Familia del producto: Modular ceiling
Grupo del producto: Sonar
Fecha de publicación: 2018-08-10
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Available in different edges allows to create the different ceilings layout
Durable and attractive micro-textured white surfaceTotal design freedom thanks to different module sizes, strong and numerous edge detailsUnique combination of fire class A1, best-in-class sound absorption and dimensionally stable even at humidity levels of up to 100%Recommended especially for the communal corridors, lobby areas and stairwells


Material principal: Stone Wool
Material secundario: Steel
Diseñado en: Denmark
Fabricado en: Denmark

Categoría BIMobject: Construction - Ceilings
Clasificación IFC: Ceiling
nombre UNSPSC: Ceiling panels
código UNSPSC: 30161602
Uniclass 1.4 Código: L541
Uniclass 1.4 Descripción: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Código: SS-20-25
Uniclass 2.0 Descripción: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Descripción: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Código: 20-25
NBS Reference Descripción: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
Número OmniClass: 23-15 13 21
Título OmniClass: Ceiling Panels
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
Construction - Ceilings

Nombre Valor
Length 600 mm — 2400 mm
Material Stone Wool ; Steel
Panel Thickness 20 mm — 25 mm
Shape Square
Width 300 mm — 1200 mm

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.