Publique sus productos
Fachada ventilada REDAir (ES)
ROCKWOOL

Fachada ventilada REDAir (ES)

[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

Fachada de una hoja de ladrillo con sistema de fachada ventilada REDAir de ROCKWOOL, con aislamiento Ventirock Duo o Ventirock Energy y acabado Rockpanel.

Especificaciones
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Sistema de fachada ventilada REDAir, compuesto por:

    - Sistema de revestimiento exterior incombustible según ETA-07/0141 formado por paneles rígidos de lana de roca de densidad 1.250Kg/m3 de la gama Rockpanel Colours A2
    - Aislamiento de fachada con panel de lana de roca Ventirock Duo, de doble densidad, o Ventirock Energy

    - Soporte cerámico genérico

    En los objetos se incluye una descripción completa del sistema, incluyendo accesorios, sistema de fijación y prestaciones destacables.


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWS_REDAIR
  • Familia de productoPanels
  • Grupo de productosFacades
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2018-11-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa África Sudamerica Norteamérica