Publique sus productos
DACH PŁASKI- BLACHA TRAPEZOWA-MOCOWANIE MECHANICZNE - HARDROCK MAX  50MM +MONROCK MAX E
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- BLACHA TRAPEZOWA-MOCOWANIE MECHANICZNE - HARDROCK MAX 50MM +MONROCK MAX E

Traducido por Google,

Aislamiento de cubierta plana sobre chapa trapezoidal con tableros HARDROCK MAX de 50 mm como capa superior y MONROCK MAX E - el archivo colectivo contiene todos los espesores de lana MONROCK MAX E

Especificaciones
  • Izolacja dachu płaskiego na blasze trapezowej 135mm z zastosowaniem wełny HARDROCK MAX 50mm jako warstwy wierzchniej oraz MONROCK MAX E jako warstwy spodniej . Warstwy mocowane mechanicznie

Especificaciones técnicas
  • Referenciadach-plaski-blacha-trapezowa-mocowanie-mechaniczne-hardrock-max-50mm-monrock-max-e
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFlat Roof Insulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioBitumen
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB1020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction