Publique sus productos
DACH PŁASKI- SYSTEM CB PANEL- BLACHA TRAPEZOWA - MONROCK MAX E
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- SYSTEM CB PANEL- BLACHA TRAPEZOWA - MONROCK MAX E

Traducido por Google,

Aislamiento de cubierta plana con el panel MONROCK MAX E - la ficha colectiva contiene todos los espesores de la lana MONROCK MAX E

Especificaciones
  • Izolacja dachu płaskiego w systemie CB PANEL z zastosowaniem wełny MONROCK MAX E 

Especificaciones técnicas
  • Referenciadach-plaski-system-cb-panel-blacha-trapezowa-monrock-max-e
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFlat Roof Insulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB1020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction