Publique sus productos
DACH SKOŚNY- MEMBRANA DACHOWA- TOPROCK SUPER +SUPERROCK
ROCKWOOL

DACH SKOŚNY- MEMBRANA DACHOWA- TOPROCK SUPER +SUPERROCK

Traducido por Google,

Aislamiento de un techo inclinado (ático) con una membrana de techo (alta permeabilidad al vapor) con lana TOPROCK SUPER + SUPERROCK: el archivo colectivo contiene todos los espesores propuestos de lana SUPERROCK

Especificaciones
  • Izolacja dachu skośnego z membraną dachową wysokoparoprzepuszczalną. W modelu przyjęto wełnę TOPROCK SUPER 15cm między krokwiami. W pliku przyjęto do obliczeń współczynnika U krokwie w rozmiarze 16x8cm w rozstawie osiowym co ok 80cm.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadach-skosny-membrana-dachowa-toprock-super-superrock
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosAttics
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB1020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction

Disponibilidad en regiones

Europa