Publique sus productos
FASADA WENTYLOWANA- ŻELBET 18CM+ OKŁADZINA ROCKPANEL- VENTIROCK F PLUS
ROCKWOOL

FASADA WENTYLOWANA- ŻELBET 18CM+ OKŁADZINA ROCKPANEL- VENTIROCK F PLUS

Traducido por Google,

Aislamiento de la fachada ventilada con revestimiento Rockpanel - la ficha colectiva contiene todos los espesores de lana VENTIROCK F PLUS

Especificaciones
  • Izolacja fasady wentylowanej- sciana zewnętrzna zbudowana z żelbetu 18cm. W pliku podane wartości współczynnika U nie uwzględniają poprawki ze względu na konsole montażowe.

Especificaciones técnicas
  • Referenciafasada-wentylowana-zelbet-18cm-okladzina-rockpanel-ventirock-f-plus
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosVertical Wall -Ventilated facade
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
Polonia