Publique sus productos
ŚCIANA  Z BALA GRUB. 12CM+ ETICS (FRONTROCK PLUS)
ROCKWOOL

ŚCIANA Z BALA GRUB. 12CM+ ETICS (FRONTROCK PLUS)

Traducido por Google,

Aislamiento de la pared exterior de troncos desde el exterior con el panel FRONTROCK PLUS (método húmedo ligero) - el archivo colectivo contiene todos los espesores de la lana FRONTROCK PLUS

Especificaciones
  • Izolacja  ściany zewnętrznej zbudowanej z bali drewnianych grubości 12 cm. 

Especificaciones técnicas
  • Referenciasciana-z-bala-grub-12cm-etics-frontrock-plus
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosETICS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioEscayola
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
Polonia