Publique sus productos
STROPODACH WENTYLOWANY-SUPERROCK
ROCKWOOL

STROPODACH WENTYLOWANY-SUPERROCK

Traducido por Google,

Aislamiento de una cubierta plana ventilada con lana SUPERROCK - la ficha colectiva contiene todos los espesores propuestos de lana SUPERROCK

Especificaciones
  • Izolacja stropodachu wentylowanego. Strop żelbetowy 20cm

Especificaciones técnicas
  • Referenciastropodach-wentylowany-superrock
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosCeiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB1020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction

Disponibilidad en regiones

Europa