Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
rockworth/products/a847136a-2c64-4b0f-9801-e88103a16932
Inicio
Categorías
Mobiliario y decoración
Mesas y despachos de oficina
Furniture Office Desks & Tables Rockworth I.Box 98IG1XXX
Disponible en Estados Unidos
Rockworth
Seguir
Furniture Office Desks & Tables Rockworth I.Box 98IG1XXX
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
Furniture_OfficeDesks-Tables_Rockworth_I-Box_98IG1XXX
Familia de producto
Office Furniture
Grupo de productos
Meeting Box
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2025-03-20
Número de edición
1
Altura (mm)
2170
Ancho (mm)
1000
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero
Diseñado en
Tailandia
Fabricado en
Tailandia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Mobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
Número OmniClass
23-21 13 25
Título OmniClass
Office Equipment
Productos similares
Rockworth
Rockworth MILLIE STOOL BAR
Descargar
Rockworth
Rockworth Conference Table Platform 120x450
Descargar
Rockworth
Rockworth Sofas HAF 2 Seat with Back
4.0
(
7
)
Descargar
Rockworth
Rockworth Sofas HAF Corner Seats with Back
5.0
(
6
)
Descargar
Rockworth
Rockworth Sofas HAF 1 Seat with Back
Descargar
Rockworth
Rockworth S.43 New (Leg A) Double Bench 43ADBXXXX
Descargar