Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
rockworth/products/40ffc047-a55b-4bc5-8c64-399f93dd010b
Inicio
Categorías
Mobiliario y decoración
Sofás
Rockworth Deva Seat With Back And Arm L
Disponible en Estados Unidos
Rockworth ร็อคเวิธ
Seguir
Rockworth Deva Seat With Back And Arm L
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
Rockworth_Deva_Seat_With_Back_And_Arm_L
Familia de producto
Sofas & Armchairs
Grupo de productos
Sofa
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2025-04-25
Número de edición
1
Altura (mm)
680
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Madera
Material secundario
Poliuretano
Diseñado en
Tailandia
Fabricado en
Tailandia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Mobiliario y decoración - Sofás
Productos similares
Rockworth ร็อคเวิธ
Furniture Office Desks & Tables Rockworth Excutive Table with Cabinet Left Side 38HCXX2402X0L
Descargar
Rockworth ร็อคเวิธ
Rockworth Genie Lounge Chair
Descargar
Rockworth ร็อคเวิธ
Rockworth Working Chair VEGAS-TVG11
5.0
(
5
)
Descargar
Rockworth ร็อคเวิธ
Rockworth Sofas HAF 2 Seat with Back
4.0
(
7
)
Descargar
Rockworth ร็อคเวิธ
Rockworth Sofas HAF Corner Seats with Back
5.0
(
6
)
Descargar
Rockworth ร็อคเวิธ
Rockworth Kelly Whiteboard With Writing Pad (52WB0413)
Descargar