Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
rockworth/products/acf151b5-c57b-4d28-925d-742d6af6fa14
Inicio
Categorías
Mobiliario y decoración
Mesas y despachos de oficina
Rockworth S.Desk Platform 90x200
Disponible en Estados Unidos
Rockworth
Seguir
Rockworth S.Desk Platform 90x200
Traducido por Google,
Ver original
Plataforma Rockworth S.Desk 90x200
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
Rockworth_S-Desk_Platform_90x200
Familia de producto
Office Furniture
Grupo de productos
Office Desks & Tables
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2021-01-14
Número de edición
1
Altura (mm)
740
Ancho (mm)
900
Profundidad (mm)
2000
Links
Links
Instalación URL
http://rockworth.com/our-products/our-products-our-product/workstations/platform1/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero
Diseñado en
Tailandia
Fabricado en
Tailandia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Mobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
Productos similares
Rockworth
Rockworth AMI 1-SEAT
Descargar
Rockworth
Rockworth MILLIE STOOL BAR
Descargar
Rockworth
Rockworth Sofas HAF 2 Seat with Back
4.0
(
7
)
Descargar
Rockworth
Rockworth Sofas HAF Corner Seats with Back
5.0
(
6
)
Descargar
Rockworth
Rockworth Conference Table Platform 120x450
Descargar
Rockworth
Rockworth Sofas HAF 1 Seat with Back
Descargar