Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
rockworth/products/ffe5ccd4-f2b4-4fa0-820d-83006ed69951
Inicio
Categorías
Mobiliario y decoración
Sillas, taburetes, bancos
Rockworth Verco Chair
Disponible en Estados Unidos
Rockworth
Seguir
Rockworth Verco Chair
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
Rockworth_Verco_Chair
Familia de producto
Sofas & Armchairs
Grupo de productos
Chairs
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2025-04-25
Número de edición
1
Altura (mm)
805
Ancho (mm)
596
Profundidad (mm)
519
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Polipropileno
Material secundario
Acero
Diseñado en
Tailandia
Fabricado en
Tailandia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Mobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
Productos similares
Rockworth
Rockworth AMI 1-SEAT
Descargar
Rockworth
Rockworth MILLIE STOOL BAR
Descargar
Rockworth
Rockworth Sofas HAF 2 Seat with Back
4.0
(
7
)
Descargar
Rockworth
Rockworth Sofas HAF Corner Seats with Back
5.0
(
6
)
Descargar
Rockworth
Rockworth Conference Table Platform 120x450
Descargar
Rockworth
Rockworth Sofas HAF 1 Seat with Back
Descargar