Publique sus productos
roda louvre window AIRSTREAM
roda louvre window AIRSTREAM
roda louvre window AIRSTREAM
roda louvre window AIRSTREAM
    roda

    roda louvre window AIRSTREAM

    4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    La ventana de lamas AIRSTREAM de roda no es sólo un sistema de ventilación natural, sino que también puede utilizarse como sistema de suministro de aire multiusos para soluciones de extracción de humo y calor. AIRSTREAM se caracteriza por su excepcional durabilidad y diseño modular, lo que lo hace extremadamente fácil de instalar y mantener. También ofrece una amplia gama de opciones de instalación, incluidos sistemas de montantes y travesaños, paredes sólidas e integración en aberturas de ventanas existentes.

    Las lamas se pueden accionar eléctrica, neumática o manualmente mediante un mango. Como sistema completamente independiente, la ventana de lamas AIRSTREAM ha sido desarrollada especialmente para su uso en fachadas de edificios industriales y administrativos.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaroda-louvre-window
    • Familia de productoVentilation
    • Grupo de productosRoof Ventilation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2100
    • Ancho (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Louvre window

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania