Publique sus productos
Compact carwash door
Compact carwash door
Compact carwash door
Compact carwash door
    Rolflex

    Compact carwash door

    Traducido por Google,

    Las puertas Compact Carwash son una solución de puerta única para propietarios de cabinas de lavado que necesitan una solución duradera y estética para su lavado de autos. La puerta Compact se puede instalar en el exterior de la cabina, colocando todas las partes vulnerables fuera de la cabina.

    Su compacto sistema de plegado permite espacio para las instalaciones. Al mismo tiempo, la puerta tiene un aspecto moderno con bisagras invisibles y paneles de cristal transparente.

    Las puertas compactas para túneles de lavado pueden soportar ambientes húmedos gracias a sus piezas de acero inoxidable y con recubrimiento en polvo. Además, el motor IP65 y los receptores de radar impermeables garantizan que la puerta seguirá funcionando durante un largo período de tiempo.

    Especificaciones
    • For more information please see our Website.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacompact-carwash-door
    • Familia de productoIndustries
    • Grupo de productosIndustrial doors in automotive
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • Número OmniClass23-17 11 13 21
    • Título OmniClass Folding Metal Doors