Publique sus productos
Compact sectional door - external installation
Compact sectional door - external installation
Compact sectional door - external installation
Compact sectional door - external installation
Compact sectional door - external installation
Compact sectional door - external installation
    Rolflex

    Compact sectional door - external installation

    Traducido por Google,

    La puerta plegable Compact es una puerta industrial seccional única que pliega sus paneles bien aislados en un paquete compacto sobre la abertura de la puerta. No hay rieles superiores, lo que hace que esta puerta sea ideal para una amplia gama de aplicaciones.

    Una de sus principales ventajas es que se puede instalar externamente. Esto significa que todos los componentes de la puerta, como los paneles, los rieles y el motor, se instalan fuera de una habitación, cabina o incluso un edificio. Lo último en ahorro de espacio y extremadamente útil cuando se instala en instalaciones de lavado de autos, cabinas de pintura, ascensores u otros espacios donde el espacio interior es limitado.

    Configure la puerta Compact en línea ahora, descargue planos personalizados y obtenga una cotización. Visite Rolflex.com para obtener más información.

    Especificaciones
    • For more information please see our Website.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCompact-external
    • Familia de productoFolding doors
    • Grupo de productosCompact sectional doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliestireno
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors