Publique sus productos
Contours Wall Base - Novel
Contours Wall Base - Novel
Contours Wall Base - Novel
Contours Wall Base - Novel
Contours Wall Base - Novel

    Contours Wall Base - Novel

    Traducido por Google,

    Ahora, con tres nuevos perfiles, incluidos los ganadores de nuestro concurso de diseño 'My Contours', la moldura de base de pared perfilada Contours ofrece la apariencia de un trabajo de carpintería con las propiedades mejoradas de una base resistente. A diferencia del zócalo de madera contrachapada, la base de pared perfilada Contours resiste el astillado, la absorción de humedad y el astillado, a la vez que elimina las costosas tareas de clavar, rellenar y terminar las molduras de madera tradicionales.

    • El compuesto de caucho TPR duradero contiene plastificante de base biológica libre de ftalatos, de un recurso rápidamente renovable.

    • Fabricado en EE. UU. y cumple con los criterios FloorScore®, NSF332 Platinum y CHPS.

    • Producido en cajas de 40′. Disponible en 17 perfiles con alturas que van desde 3″ a 7-3/4″, un cuarto de vuelta y opciones de esquina.

    • El acabado satinado brinda la apariencia de un trabajo en madera hecho a medida, eliminando el clavado, el lijado y la imprimación asociados con la madera.

    • La flexibilidad natural oculta irregularidades en pisos, paredes y esquinas (p. ej., juntas de piso y pared, paredes arqueadas, etc.) y permite la instalación alrededor de curvas arquitectónicas.

    • Todos los colores disponibles a un precio único. Otros colores de Roppe y colores personalizados disponibles, se aplican mínimos.

    Póngase en contacto con Roppe Corporation, USA

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacontours-wall-base-novel
    • Familia de productoWall Base
    • Grupo de productosContours Wall Base
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalElastomer
    • Material secundarioCaucho
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelos de caucho
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEC012271
    • Nombre ETIMRubber flooring
    • Nombre UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_43_74
    • Descripción Uniclass 2015Rubber cove skirtings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Base
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniClass Rubber Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes