Publique sus productos
BEAM I LED lighting set
ROSA

BEAM I LED lighting set

Traducido por Google,

El diseño original del conjunto le da carácter al espacio iluminado. BEAM LED está construido con un perfil de aluminio protegido con un revestimiento anódico. El uso de LED de alta calidad garantiza una iluminación uniforme y eficiente.


Aplicación: vías urbanas, vías residenciales (internas), alrededores de edificios de oficinas, parques, peatones, aparcamientos
Color: inox / gris
Grado de protección IP: IP 66 para la parte óptica y el controlador.
Sistema óptico: óptica de PMMA, módulo LED intercambiable
Material: aleación de aluminio anodizado
Vida útil prevista: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Frecuencia de voltaje de entrada: 50/60 Hz
Factor de potencia: ≥0,95
Número de LED: 12 (24 W, 36 W); 24 (48 W, 60 W, 72 W)
Sistema de control: El conjunto de iluminación LED tiene la posibilidad de conectarse a un sistema de control externo a través de la interfaz DALI (opcionalmente a través de una señal analógica de 1-10V).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBEAM_I_LED
  • Familia de productoLED lighting sets
  • Grupo de productosBEAM LED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings