Publique sus productos
KARIN LED 450-1200 lighting column
KARIN LED 450-1200 lighting column
KARIN LED 450-1200 lighting column
KARIN LED 450-1200 lighting column
    ROSA

    KARIN LED 450-1200 lighting column

    Traducido por Google,

    Anodizado: 10 colores
    Difusor: esmerilado (PMMA)
    Aplicación: alrededores de edificios de oficinas, parques y zonas peatonales.
    Grado de protección IP: IP 65 para la parte óptica y el controlador.
    Material: aleación de aluminio anodizado
    Vida útil prevista: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Frecuencia de voltaje de entrada: 50/60 Hz
    Número de LED: 8

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKARIN_450_1200
    • Familia de productoLED lighting columns
    • Grupo de productosKARIN LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings