Publique sus productos
OW LED luminaire
ROSA

OW LED luminaire

Traducido por Google,

La luminaria OW LED, por su forma, evoca la luminaria tradicional para fuentes de descarga (OW). Incorpora módulos LED intercambiables, controlador Philips y protección contra sobretensiones. Su cuerpo está fabricado en aluminio anodizado cepillado, lo que garantiza su resistencia a la corrosión y un atractivo diseño.


Aplicación: vías urbanas, vías residenciales (internas), parques, zonas peatonales, aparcamientos
Montaje: en brazos de extensión, soportes de pared, columnas con brazos de extensión con extremo de ⌀ 42 x 40 mm
Color: negro
Protección IP: IP 66
Material: cuerpo y tapa – chapa de aluminio anodizado conformada
Rango de temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +55 °C.
Vida útil prevista: L90B10 - 100 000 h
CRI >70
Frecuencia de voltaje de entrada: 50/60 Hz
Factor de potencia: ≥0,95
Número de LED: 12 - (24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
Sistema de control: La luminaria tiene la posibilidad de conectarse a un sistema de control externo a través de la interfaz DALI (opcionalmente a través de una señal analógica de 1-10V).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOW_LED
  • Familia de productoLED luminaires
  • Grupo de productosOW LED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings